BES03ZJ

tillgänglighet

S-BES M M

Typkod:

BES M04EC-NSC10B-EP02

Laddar...
Mått
Ø 4 x 22 mm
Konstruktion
M4x0,5
Montering
flush
Räckvidd
1 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3500 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]