BES013A

tillgänglighet

S-BES M M

Typkod:

BES M05ED-PSC15B-S26G

Laddar...
Mått
Ø 5 x 35 mm
Konstruktion
M5x0,5
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakt, M5x0,5-hane
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
Mutter

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630