BES03LE

S-BES M P

Typkod:

BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03

Laddar...
Mått
Ø 5 x 27 mm
Konstruktion
M5x0,5
Montering
flush
Räckvidd
0,8 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Keramik
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Tryckhållfasthet max.
100 bar
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]