BIS01EK
HF-datamedier (13,56 MHz)
Typkod:
BIS M-143-02/A-M8-GN-SA2
Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Tillgänglighet
Laddar...
1 Pc.
- Produktgrupp
- HF (13,56 MHz)
- Mått
- Ø 22 x 21 mm
- Antennform
- rund
- UID-serienummer, skrivskyddat
- 8 Byte
- Minnestyp
- FRAM
- Typer av datamedium som stöds
- DIN ISO 15693
- Användardata, läs/skriv
- 2000 Byte
- Förvaringstemperatur
- 0...70 °C
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
- Höljematerial
- Stål, Datamedium: PA 12-GF30
- Kapslingsklass
- IP68
- Montering
- metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Mätdata
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02