BES051H

tillgänglighet

S-BES G S

Typkod:

BES G06E60-POC15B-EP01-GS49

Laddar...
Mått
Ø 6,5 x 6 mm
Konstruktion
D6,5
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 1,00 m, PUR
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
Klämhållare utan fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]