BES000E

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES G06ED-PSC40F-BP02

Laddar...
Mått
Ø 6,5 x 30 mm
Konstruktion
D6,5
Montering
ej försänkt
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
4000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C, Temperaturdrift max. (% Sr) > 15 % gäller från 50–70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Klämhållare utan fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]