BES01M0

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES 516-383-EO-C-02

Laddar...
Mått
Ø 8 x 45 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
2,5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
5000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Mutter

Universalmonteringssystem

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630