BES00C6

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M08EE-NSC15B-S04G-003

Laddar...
Mått
Ø 8 x 43 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]