Av tekniska skäl kan dina individuella villkor för närvarande inte hämtas från servern. Prisberäkningen avser därför listpriserna. Vi tar emot din beställning. Om dina villkor kan hämtas kommer en faktura med ditt pris att skapas och skickas till dig via e-post. Betalning är därför för närvarande endast möjlig via faktura.
Tillgänglighet
Laddar...
Omedelbart tillgänglig (>50St.)
Rekommenderat alternativ
BES014A
BES M08EE-PSC20B-S49G
- Mått
- Ø 8 x 40 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Kapslingsklass
- IP68