BES0024

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M08MH1-NSC15B-S04G

Laddar...
Mått
Ø 8 x 65 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
12–30 VDC
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
Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]