BES02ZT

tillgänglighet

S-BES M EX

Typkod:

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX

Laddar...
Mått
Ø 8 x 30 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
1 mm
Gränssnitt
NAMUR
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Driftsspänning Ub
7,7–9 VDC
Omgivningstemperatur
-20...70 °C
Ex-kategori
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Signalförstärkare
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630