BES02N3

S-BES M P

Typkod:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

Laddar...
Mått
Ø 8 x 65 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
750 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Rostfritt stål
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Tryckhållfasthet max.
80 bar
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Klämhållare med fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630