BAE0125

tillgänglighet

Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden

Typkod:

BAE SA-OH-063-NP-S75G

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Modellserie
SA-OH
Mått
13.5 x 32.9 x 75.5 mm
Gränssnitt
NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Indikering
LED grön: driftspänning
Fel - LED röd
Utgångsfunktion - LED gul
Inställningsmöjlighet
Inlärning Sn
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av
Inställningsanordning
Skjutomkopplare 3 lägen
Skjutomkopplare 2 lägen (2x)
Knapp (2x)
Extra egenskaper
Inlärningsfunktion
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PC
PA 12
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
cULus
UKCA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Optiska givarhuvud

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]