BES05ZC

tillgänglighet

S-BES SP

Typkod:

BES 516-200-S8/1.250"-S5

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Konstruktion
Ø 12,7 mm
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
Normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
20 Hz
Höljematerial
Zink
Aluminium
Aktiv yta, material
Duroplast
Anslutning
Kontakter, 7/8"-16 UN-hane, 3-polig
Driftsspänning Ub
20–250 VDC/20–250 VAC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Tryckhållfasthet max.
206 bar
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Adapter
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]