Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Mått
- Ø 12 x 60 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
EAC
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
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
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01