BES00PZ
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 516-325-G-E5-C-S49
- Mått
- Ø 12 x 44 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2500 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- LCP
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig