BOS0292

tillgänglighet

S-BOS R81K R

Typkod:

BOS R81K-PA-PR10-02

Laddar...
Modellserie
R81K
Mått
15 x 48.9 x 31 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Reflexavkännande givare
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
180 x 180 mm vid 3 m
Räckvidd
0–3 m
Anslutning
Kabel, 2 m, PVC
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Leveransomfattning
Vinkelstöd
Reflektor
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Reflektorer

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630