BOS02AP

tillgänglighet

S-BOS R090K T

Typkod:

BOS R090K-NU-RX10-S75

Laddar...
Modellserie
R090K
Mått
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Gränssnitt
NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Räckvidd
0–20 m
Anslutning
Kontakter, M8x1, 4-polig
Höljematerial
PC PBT
Aktiv yta, material
PMMA
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
Optik: filter, bländare, linser, avböjningsspeglar och objektiv

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630