BES00UM

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES 516-356-E4-C-03

Laddar...
Mått
Ø 12 x 38 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2500 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 3,00 m, PVC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68, enligt BWN Pr 20
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]