BES0601

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Mått
Ø 18 x 66 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
1...12 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Binär utgång
Mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC);PNP/NPN/Mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
700 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP68, IP69K/IP68//IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630