BES039W

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

Laddar...
Mått
Ø 12 x 43 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
3 mm
Binär utgång
polariserad normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1300 Hz
Höljematerial
Mässing, med beläggning, PTFE
Aktiv yta, material
LCP/PTFE
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–36 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]