BES005L

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M12MI-POC40B-BV02

Laddar...
Mått
Ø 12 x 53 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
2500 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Universalmonteringssystem

Elektriska tillbehör

Mutter
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630