BHS005R

tillgänglighet

S-BES M P

Typkod:

BHS B135V-PSD15-S04

Laddar...
Mått
Ø 12 x 78 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
400 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Keramik
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...80 °C
Tryckhållfasthet max.
500 bar
Kapslingsklass
IP68
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
Mekaniska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]