BES02WC

tillgänglighet

S-BES M P

Typkod:

BES M12EF1-NSC10F-S04G-S

Laddar...
Mått
Ø 12 x 60 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
10 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
350 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Rostfritt stål
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Tryckhållfasthet max.
80 bar
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630