BES02JM

tillgänglighet

S-BES M MF

Typkod:

BES 516-356-S4-CW

Laddar...
Mått
Ø 12 x 61 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål, med beläggning, PTFE
Aktiv yta, material
PTFE
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630