BES016W

Avvecklade

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES 516-123-G-S4-H

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BES04RM

BES M18MN-PAH16F-S04G

Mått
Ø 18 x 83 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
16 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
80 Hz
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–55 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
EAC
WEEE
Teknisk dokumentation

Universalhållare

Mutter

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630