BES0495

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M18MI2-PAH80B-S04G

Laddar...
Mått
Ø 18 x 83 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
8 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–55 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Universalhållare

Mutter

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630