BES02H4

tillgänglighet

S-BES M HT

Typkod:

BES 516-105-SA1-05

Laddar...
Mått
Ø 18 x 75,5 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
500 Hz
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 5,00 m, Silikon
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...120 °C
Kapslingsklass
IP60
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630