BES0438

S-BES M H

Typkod:

BES M18EI-POC80B-S04G-L01

Laddar...
Special characteristics
Washdown
Mått
Ø 18 x 65 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
8 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
700 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Aktiv yta, material
PEEK
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
Ecolab
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630