BES02Z9

tillgänglighet

S-BES M FM

Typkod:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Laddar...
Mått
Ø 18 x 65 mm
Konstruktion
M18x1
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
15 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Rostfritt stål
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-40...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Extra egenskaper
Selektivt tvåvärt järn
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630