Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Mått
- Ø 30 x 83 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 15 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 150 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–55 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
EAC
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement