BES00A3

tillgänglighet

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M30MI-PSC10B-S04G

Laddar...
Mått
Ø 30 x 65 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
flush
Räckvidd
10 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
400 Hz
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
12–30 VDC
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]