BES00AF

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M30MI-PSC15B-S04G

Laddar...
Mått
Ø 30 x 65 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
flush
Räckvidd
15 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PA 12
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630