BES00AU

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M30MM-POC30F-S04K

Laddar...
Mått
Ø 30 x 83 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
ej försänkt
Räckvidd
30 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
300 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630