BES02ZY

tillgänglighet

S-BES M EX

Typkod:

BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX

Laddar...
Mått
Ø 30 x 50 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
flush
Räckvidd
15 mm
Gränssnitt
NAMUR
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
7,7–9 VDC
Omgivningstemperatur
-20...70 °C
Ex-kategori
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Signalförstärkare
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630