BES02H7

tillgänglighet

S-BES M HT

Typkod:

BES 516-114-SA1-05

Laddar...
Mått
Ø 30 x 91,5 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
flush
Räckvidd
10 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
300 Hz
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 5,00 m, Silikon
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...120 °C
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630