- Mått
- Ø 30 x 91 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 15 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, Silikon
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...120 °C