BES02YF

tillgänglighet

S-BES M P

Typkod:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Laddar...
Mått
Ø 30 x 63,5 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
flush
Räckvidd
20 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Rostfritt stål (1,4305)
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Tryckhållfasthet max.
40 bar
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Mutter

Universalmonteringssystem

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630