BES0504

tillgänglighet

S-BES Q M

Typkod:

BES Q05AC-POC15B-EP00,3-GS49

Laddar...
Mått
25 x 5 x 5 mm
Konstruktion
5x5
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4305)
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630