- Mått
- Ø 18 x 61 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PEEK
- Anslutning
- Kontakter, M18x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...80 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 500 bar
- Kapslingsklass
- IP68