BES01U2

tillgänglighet

S-BES Q M

Typkod:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Laddar...
Mått
59 x 8 x 8 mm
Konstruktion
8x8
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]