BES01Y8

tillgänglighet

S-BES R S

Typkod:

BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49

Laddar...
Mått
16 x 8 x 4,7 mm
Konstruktion
16x8x4,7
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
2500 Hz
Höljematerial
PA 6, GF30
Aktiv yta, material
PA 6, GF30
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630