BES01W2

tillgänglighet

S-BES R S

Typkod:

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04

Laddar...
Mått
32 x 20 x 8 mm
Konstruktion
32x20x8
Montering
flush
Räckvidd
7 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
150 Hz
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,20 m, PUR
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630