BES04AH

tillgänglighet

S-BES R MF

Typkod:

BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W50

Laddar...
Mått
32 x 20 x 8 mm
Konstruktion
32x20x8
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
20 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Rostfritt stål
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Extra egenskaper
Faktor 1
svetssäker
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630