BES048W

S-BES R MF

Typkod:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02

Laddar...
Mått
32 x 20 x 8 mm
Konstruktion
32x20x8
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,50 m, TPU
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Magnetfältstålig
magnetfältsäker (AC/DC)
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]