BES01MZ

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES 517-352-NO-C-03

Laddar...
Mått
30 x 10,5 x 16,5 mm
Konstruktion
30x10.5x16.5
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
NPN normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
2500 Hz
Höljematerial
PBT, GF20
Aktiv yta, material
PBT, GF20
Anslutning
Kabel, 3,00 m, PVC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP65
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]