BES01YZ

tillgänglighet

S-BES R S

Typkod:

BES R05KB-NSC20B-EP05

Laddar...
Mått
40 x 12 x 26 mm
Konstruktion
40x12x26
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2000 Hz
Höljematerial
PA 12
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kabel, 5,00 m, PUR
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]