BES0225

S-BES Q80 S

Typkod:

BES Q80KA-PAH40B-S04Q

Laddar...
Mått
106 x 80 x 40 mm
Konstruktion
80x80
Montering
flush
Räckvidd
40 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Avkänningsfrekvens
50 Hz
Höljematerial
PBT, GF30
Aktiv yta, material
PBT, GF30
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–55 VDC
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]