BES0428

tillgänglighet

S-BES T

Typkod:

BES Z06K-PSC16F-S49G

Laddar...
Mått
78,5 x 17 x 11,9 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Målstorlek min.
M3x5 skruv
Räckvidd
16 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
10 Hz
Höljematerial
PA 6,6
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630