BCS002K

tillgänglighet

S-BCS M

Typkod:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Laddar...
Mått
Ø 8 x 42 mm
Modellserie
M08
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Sensitivitet
Avkänningsavstånd justerbart
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-10...70 °C
Driftsspänning Ub
11–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP65
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

Klämhållare utan fast stopp

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630